norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:El medidor de tensión de correa sirve para la comprobación rápida y sencilla del pretensado de los sistemas de correas comunes en el mercado mediante la medición de frecuencia.
El aparato de medición, equipado con la técnica de microprocesadores más moderna y completamente electrónica, permite un ajuste exacto de todas las correas planas, dentadas y trapezoidales, que se deben tensar en un intervalo de medición entre 10 y 600 Hz.
Datos técnicos:- Rango de medición: 10 - 600 Hz
- Precisión de medición: 10 - 400 Hz ± 1 % / >400 Hz ± 2 %
- Resolución: 10 - 99,9 Hz: 0,1 Hz / >100 Hz: 1 Hz
- Método de medición: sin contacto (supresión de ruido acústica y electrónica)
- Tensión de suministro: 2 x 1,5 V Micro (pilas AAA)
- Tiempo de trabajo: >48 h medición continua (depende de la calidad de las pilas usadas). Apagado automático tras 2 minutos sin uso
- Consumo de corriente: máx. 12 mA
- Pantalla: - LCD de dos líneas, 2 x 8 caracteres
Tener en cuenta:- La medición no se puede efectuar en ningún caso con el accionamiento en marcha.
- El aparato de medición no está autorizado o certificado para el uso en zonas con peligro de explosión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22100 Instrumentos de medida de tensión de correas 420 kB
 Indicación técnica para instrumento de medida de tensión de correas 22100 392 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
22100-01Medidor De Tensión De Correa 871.52 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83