Descripción del artículo/Imágenes del producto

Correas dentadas al metro, perfil AT 10
  • Correas dentadas al metro, perfil AT 10
DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T). Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Soporte de tracción de acero de alto rendimiento para carga de rotura alta y escasa extensión de correa. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Especialmente adecuado para accionamientos lineales y escasa transmisión de potencia en los que se requiere un posicionamiento preciso de los ejes y ángulos. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división AT5, en tramos de 5 mm.
En caso de división AT10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.

Planos

Correas dentadas al metro, perfil AT 10

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de excavación
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción adecuada
Filtro
22059-1016XAT10162450500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10162
22059-1025XAT10254170500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10252
22059-1032XAT10325390500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-10322

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83