norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22057_10 Correas dentadas, perfil AT10 127 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas, perfil AT10

Selección/filtro de artículos

ReferenciaPerfilAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22057-1016X0500AT101650500 19.91 €
22057-1016X0560AT101656560 22.63 €
22057-1016X0610AT101661610 23.78 €
22057-1016X0660AT101666660 25.46 €
22057-1016X0700AT101670700 25.65 €
22057-1016X0730AT101673730 25.97 €
22057-1016X0780AT101678780 26.82 €
22057-1016X0800AT101680800 27.17 €
22057-1016X0840AT101684840 28.00 €
22057-1016X0890AT101689890 30.53 €
22057-1016X0920AT101692920 33.06 €
22057-1016X0960AT101696960 34.07 €
22057-1016X0980AT101698980 35.24 €
22057-1016X1010AT10161011010 36.26 €
22057-1016X1050AT10161051050 37.42 €
22057-1016X1080AT10161081080 38.46 €
22057-1016X1150AT10161151150 40.49 €
22057-1016X1210AT10161211210 41.84 €
22057-1016X1250AT10161251250 42.50 €
22057-1016X1320AT10161321320 46.71 €
22057-1016X1400AT10161401400 49.24 €
22057-1016X1500AT10161501500 51.61 €
22057-1016X1600AT10161601600 53.46 €
22057-1016X1700AT10161701700 54.30 €
22057-1016X1800AT10161801800 56.84 €
22057-1025X0500AT102550500 31.19 €
22057-1025X0560AT102556560 35.24 €
22057-1025X0610AT102561610 37.28 €
22057-1025X0660AT102566660 39.46 €
22057-1025X0700AT102570700 39.80 €
22057-1025X0730AT102573730 40.31 €
22057-1025X0780AT102578780 41.49 €
22057-1025X0800AT102580800 42.17 €
22057-1025X0840AT102584840 44.02 €
22057-1025X0890AT102589890 47.73 €
22057-1025X0920AT102592920 51.27 €
22057-1025X0960AT102596960 52.80 €
22057-1025X0980AT102598980 54.98 €
22057-1025X1010AT10251011010 56.49 €
22057-1025X1050AT10251051050 58.36 €
22057-1025X1080AT10251081080 59.71 €
22057-1025X1150AT10251151150 63.26 €
22057-1025X1210AT10251211210 65.11 €
22057-1025X1250AT10251251250 66.29 €
22057-1025X1320AT10251321320 72.86 €
22057-1025X1400AT10251401400 76.75 €
22057-1025X1500AT10251501500 80.44 €
22057-1025X1600AT10251601600 83.17 €
22057-1025X1700AT10251701700 85.01 €
22057-1025X1800AT10251801800 88.72 €
22057-1032X0500AT103250500 39.30 €
22057-1032X0560AT103256560 44.69 €
22057-1032X0610AT103261610 47.41 €
22057-1032X0660AT103266660 50.59 €
22057-1032X0700AT103270700 50.76 €
22057-1032X0730AT103273730 51.76 €
22057-1032X0780AT103278780 52.97 €
22057-1032X0800AT103280800 53.97 €
22057-1032X0840AT103284840 56.18 €
22057-1032X0890AT103289890 61.05 €
22057-1032X0920AT103292920 65.78 €
22057-1032X0960AT103296960 67.48 €
22057-1032X0980AT103298980 70.68 €
22057-1032X1010AT10321011010 72.20 €
22057-1032X1050AT10321051050 74.53 €
22057-1032X1080AT10321081080 76.58 €
22057-1032X1150AT10321151150 80.64 €
22057-1032X1210AT10321211210 83.31 €
22057-1032X1250AT10321251250 85.01 €
22057-1032X1320AT10321321320 92.94 €
22057-1032X1400AT10321401400 98.18 €
22057-1032X1500AT10321501500 102.89 €
22057-1032X1600AT10321601600 106.28 €
22057-1032X1700AT10321701700 108.61 €
22057-1032X1800AT10321801800 113.53 €

Otros artículos de esta categoría