norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22054_5 Correas dentadas al metro Perfil T 5 124 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas al metro Perfil T 5

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de tensión
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
22054-0510X0500T51032050022012-05101 6.88 €
22054-0510X1000T510320100022012-05101 13.78 €
22054-0510X1500T510320150022012-05101 20.68 €
22054-0510X2000T510320200022012-05101 27.55 €
22054-0510X2500T510320250022012-05101 34.45 €
22054-0510X3000T510320300022012-05101 41.34 €
22054-0510X3500T510320350022012-05101 48.23 €
22054-0510X4000T510320400022012-05101 55.13 €
22054-0510X5000T510320500022012-05101 68.89 €
22054-0516X0500T51654050022012-05161 9.27 €
22054-0516X1000T516540100022012-05161 18.58 €
22054-0516X1500T516540150022012-05161 27.86 €
22054-0516X2000T516540200022012-05161 37.17 €
22054-0516X2500T516540250022012-05161 46.46 €
22054-0516X3000T516540300022012-05161 55.76 €
22054-0516X3500T516540350022012-05161 65.04 €
22054-0516X4000T516540400022012-05161 74.36 €
22054-0516X5000T516540500022012-05161 92.91 €
22054-0525X0500T52590050022012-05251 16.68 €
22054-0525X1000T525900100022012-05251 33.40 €
22054-0525X1500T525900150022012-05251 50.07 €
22054-0525X2000T525900200022012-05251 66.75 €
22054-0525X2500T525900250022012-05251 83.44 €
22054-0525X3000T525900300022012-05251 100.13 €
22054-0525X3500T525900350022012-05251 116.82 €
22054-0525X4000T525900400022012-05251 133.49 €
22054-0525X5000T525900500022012-05251 166.88 €

Otros artículos de esta categoría