norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22054_10 Correas dentadas al metro Perfil T 10 125 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas al metro Perfil T 10

Selección/filtro de artículos

Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de tensión
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
22054-1016X0500T1016161050022012-10161 12.60 €
22054-1016X1000T10161610100022012-10161 25.22 €
22054-1016X1500T10161610150022012-10161 37.84 €
22054-1016X2000T10161610200022012-10161 50.44 €
22054-1016X2500T10161610250022012-10161 63.05 €
22054-1016X3000T10161610300022012-10161 75.67 €
22054-1016X3500T10161610350022012-10161 88.27 €
22054-1016X4000T10161610400022012-10161 100.90 €
22054-1016X5000T10161610500022012-10161 126.10 €
22054-1025X0500T1025265050022012-10251 14.51 €
22054-1025X1000T10252650100022012-10251 29.03 €
22054-1025X1500T10252650150022012-10251 43.53 €
22054-1025X2000T10252650200022012-10251 58.02 €
22054-1025X2500T10252650250022012-10251 72.52 €
22054-1025X3000T10252650300022012-10251 87.04 €
22054-1025X3500T10252650350022012-10251 101.56 €
22054-1025X4000T10252650400022012-10251 116.06 €
22054-1025X5000T10252650500022012-10251 145.07 €
22054-1032X0500T1032345050022012-10321 19.08 €
22054-1032X1000T10323450100022012-10321 38.19 €
22054-1032X1500T10323450150022012-10321 57.26 €
22054-1032X2000T10323450200022012-10321 76.35 €
22054-1032X2500T10323450250022012-10321 95.46 €
22054-1032X3000T10323450300022012-10321 114.56 €
22054-1032X3500T10323450350022012-10321 133.65 €
22054-1032X4000T10323450400022012-10321 152.74 €
22054-1032X5000T10323450500022012-10321 190.90 €

Otros artículos de esta categoría