norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1, con división métrica. Ideal para accionamientos con alta flexibilidad de correa. Permite diámetros de arandela mínimos. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 30 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22052_5 Correas dentadas, perfil T5 126 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052 y 22057 372 kB
 Indicación técnica para correas dentadas 22052, 22054, 22057 y 22059 131 kB

Planos

Correas dentadas, perfil T5

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaAnchura de correaNúmero
de
dientes
Longitud efectivaCADAcc.PrecioPedir
22052-0510X01651033165 5.12 €
22052-0510X01851037185 5.12 €
22052-0510X02001040200 5.12 €
22052-0510X02151043215 5.27 €
22052-0510X02201044220 5.27 €
22052-0510X02251045225 5.27 €
22052-0510X02451049245 5.75 €
22052-0510X02501050250 5.87 €
22052-0510X02551051255 5.87 €
22052-0510X02601052260 5.87 €
22052-0510X02701054270 5.87 €
22052-0510X02751055275 5.87 €
22052-0510X02801056280 5.87 €
22052-0510X02951059295 5.87 €
22052-0510X03001060300 5.99 €
22052-0510X03051061305 5.99 €
22052-0510X03251065325 6.24 €
22052-0510X03301066330 6.24 €
22052-0510X03401068340 6.24 €
22052-0510X03501070350 6.24 €
22052-0510X03551071355 6.24 €
22052-0510X03651073365 6.24 €
22052-0510X03751075375 6.24 €
22052-0510X03901078390 6.24 €
22052-0510X04001080400 6.36 €
22052-0510X04101082410 6.50 €
22052-0510X04201084420 6.50 €
22052-0510X04251085425 6.50 €
22052-0510X04501090450 6.50 €
22052-0510X04551091455 6.64 €
22052-0510X04751095475 6.76 €
22052-0510X04801096480 6.76 €
22052-0510X050010100500 7.13 €
22052-0510X051010102510 7.49 €
22052-0510X052510105525 7.61 €
22052-0510X054510109545 7.76 €
22052-0510X055010110550 7.76 €
22052-0510X056010112560 7.76 €
22052-0510X057510115575 7.85 €
22052-0510X060010120600 7.98 €
22052-0510X061010122610 8.13 €
22052-0510X062010124620 8.13 €
22052-0510X063010126630 8.25 €
22052-0510X064010128640 8.25 €
22052-0510X065010130650 8.25 €
22052-0510X066010132660 8.37 €
22052-0510X069010138690 8.37 €
22052-0510X070010140700 8.49 €
22052-0510X072010144720 8.63 €
22052-0510X075010150750 8.74 €
22052-0510X078010156780 9.12 €
22052-0510X081510163815 9.38 €
22052-0510X084010168840 9.38 €
22052-0510X085010170850 9.50 €
22052-0510X090010180900 9.74 €
22052-0510X099010198990 10.12 €
22052-0510X1000102001000 10.24 €
22052-0510X1075102151075 11.35 €
22052-0510X1100102201100 11.50 €
22052-0510X1215102431215 12.98 €
22052-0510X1380102761380 14.62 €
22052-0510X1440102881440 15.10 €
22052-0516X01651633165 8.13 €
22052-0516X01851637185 8.25 €
22052-0516X02001640200 8.25 €
22052-0516X02151643215 8.49 €
22052-0516X02201644220 8.49 €
22052-0516X02251645225 8.49 €
22052-0516X02451649245 9.12 €
22052-0516X02501650250 9.12 €
22052-0516X02551651255 9.23 €
22052-0516X02601652260 9.23 €
22052-0516X02701654270 9.23 €
22052-0516X02751655275 9.23 €
22052-0516X02801656280 9.38 €
22052-0516X02951659295 9.38 €
22052-0516X03001660300 9.38 €
22052-0516X03051661305 9.38 €
22052-0516X03251665325 9.74 €
22052-0516X03301666330 9.74 €
22052-0516X03401668340 10.01 €
22052-0516X03501670350 10.01 €
22052-0516X03551671355 10.01 €
22052-0516X03651673365 10.01 €
22052-0516X03751675375 10.01 €
22052-0516X03901678390 10.01 €
22052-0516X04001680400 10.12 €
22052-0516X04101682410 10.24 €
22052-0516X04201684420 10.24 €
22052-0516X04251685425 10.37 €
22052-0516X04501690450 10.37 €
22052-0516X04551691455 10.50 €
22052-0516X04751695475 10.63 €
22052-0516X04801696480 10.99 €
22052-0516X050016100500 11.35 €
22052-0516X051016102510 11.60 €
22052-0516X052516105525 11.75 €
22052-0516X054516109545 11.98 €
22052-0516X055016110550 11.98 €
22052-0516X056016112560 12.12 €
22052-0516X057516115575 12.25 €
22052-0516X060016120600 12.86 €
22052-0516X061016122610 12.86 €
22052-0516X062016124620 12.98 €
22052-0516X063016126630 13.13 €
22052-0516X064016128640 12.50 €
22052-0516X065016130650 13.24 €
22052-0516X066016132660 13.35 €
22052-0516X069016138690 13.50 €
22052-0516X070016140700 13.63 €
22052-0516X072016144720 13.75 €
22052-0516X075016150750 13.86 €
22052-0516X078016156780 14.12 €
22052-0516X081516163815 14.89 €
22052-0516X084016168840 14.89 €
22052-0516X085016170850 14.98 €
22052-0516X090016180900 15.38 €
22052-0516X099016198990 16.11 €
22052-0516X1000162001000 16.38 €
22052-0516X1075162151075 17.87 €
22052-0516X1100162201100 18.23 €
22052-0516X1215162431215 20.52 €
22052-0516X1380162761380 23.14 €
22052-0516X1440162881440 24.27 €
22052-0525X01652533165 12.50 €
22052-0525X01852537185 12.98 €
22052-0525X02002540200 12.98 €
22052-0525X02152543215 13.24 €
22052-0525X02202544220 13.24 €
22052-0525X02252545225 13.24 €
22052-0525X02452549245 13.86 €
22052-0525X02502550250 14.00 €
22052-0525X02552551255 14.12 €
22052-0525X02602552260 14.12 €
22052-0525X02702554270 14.12 €
22052-0525X02752555275 14.12 €
22052-0525X02802556280 14.49 €
22052-0525X02952559295 14.49 €
22052-0525X03002560300 14.49 €
22052-0525X03052561305 14.49 €
22052-0525X03252565325 15.10 €
22052-0525X03302566330 15.25 €
22052-0525X03402568340 15.25 €
22052-0525X03502570350 15.38 €
22052-0525X03552571355 15.38 €
22052-0525X03652573365 15.38 €
22052-0525X03752575375 15.38 €
22052-0525X03902578390 15.38 €
22052-0525X04002580400 15.61 €
22052-0525X04102582410 15.88 €
22052-0525X04202584420 15.88 €
22052-0525X04252585425 16.11 €
22052-0525X04502590450 16.38 €
22052-0525X04552591455 16.50 €
22052-0525X04752595475 16.73 €
22052-0525X04802596480 16.88 €
22052-0525X050025100500 17.49 €
22052-0525X051025102510 18.12 €
22052-0525X052525105525 18.50 €
22052-0525X054525109545 18.88 €
22052-0525X055025110550 18.88 €
22052-0525X056025112560 19.01 €
22052-0525X057525115575 19.10 €
22052-0525X060025120600 19.61 €
22052-0525X061025122610 19.87 €
22052-0525X062025124620 20.11 €
22052-0525X063025126630 20.24 €
22052-0525X064025128640 20.31 €
22052-0525X065025130650 20.52 €
22052-0525X066025132660 20.62 €
22052-0525X069025138690 20.72 €
22052-0525X070025140700 21.00 €
22052-0525X072025144720 21.25 €
22052-0525X075025150750 21.87 €
22052-0525X078025156780 22.11 €
22052-0525X081525163815 23.14 €
22052-0525X084025168840 23.14 €
22052-0525X085025170850 23.47 €
22052-0525X090025180900 24.12 €
22052-0525X099025198990 24.98 €
22052-0525X1000252001000 25.25 €
22052-0525X1075252151075 27.84 €
22052-0525X1100252201100 28.49 €
22052-0525X1215252431215 31.97 €
22052-0525X1380252761380 36.11 €
22052-0525X1440252881440 37.61 €

Otros artículos de esta categoría