Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas de montaje verticales largas
  • Placas de montaje verticales largas
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:La placa de montaje sirve para el montaje vertical de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21091_L Placas de montaje verticales largas 218 kB

Planos

Placas de montaje verticales largas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión

BB1B2B3D

D1D2HH1H2H4H5H6H7H8H9H10H11L1L2L3L4L5CADAccesoriosPrecioPedir
21091-0828largo463625,5104,24M41291204,712310872338122,91,5108233042,36,5 81.04 €
21091-12212largo756042,4306,46M61921805,7184,517712042132303165273673,37,5 124.34 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83