Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas de montaje horizontales largas
  • Placas de montaje horizontales largas
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:La placa de montaje sirve para el montaje horizontal de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21090_L Placas de montaje horizontales largas 140 kB

Planos

Placas de montaje horizontales largas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión

BB1DH

H1H2H3LL1L2L3L4CADAccesoriosPrecioPedir
21090-0828largo461041022,36,5120108967236 50.70 €
21090-12212largo753061223,37,518016515012060 62.14 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83