Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas de montaje horizontales cortas
  • Placas de montaje horizontales cortas
DescripciónMaterial:Aleación de aluminio.Versión:Anodizado.Indicación:La placa de montaje sirve para el montaje horizontal de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.

Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21090_K Placas de montaje horizontales cortas 237 kB

Planos

Placas de montaje horizontales cortas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoVersión

BB1DD2H

H1H2H3LL1L2L3L4L5CADAccesoriosPrecioPedir
21090-0818corto46104M41022,36,582,591540361,5 47.42 €
21090-12112corto75306M61223,37,5133153060603 53.26 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83