norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Mesas de posicionamiento largas con accionamiento eléctrico coaxial
Descripción del artículo/Imágenes del producto
DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía y husillo roscado de acero inoxidable. Cojinete de deslizamiento para columnas guía y tuerca de husillo de plástico especial de alta calidad. Acoplamiento para garra de aluminio con estrella de acoplamiento de poliuretano.Versión:Aleación de aluminio anodizado. Acero inoxidable endurecido y pulido. Husillo roscado con rodamiento de bolas.Indicación de pedido:La posición de la salida de cable o de la unidad de control se suministra tal como se representa en el dibujo técnico.Indicación:Mesas de posicionamiento para tareas de ajuste y posicionamiento con motor. Los casquillos guía y tuercas de husillo son adecuados para la marcha en seco, se recomienda sin embargo lubricar con grasa para cojinetes de deslizamiento de plástico. Le ofrecemos como accesorio (25000-15) el software de programación correspondiente y el cable de interfaz para el motor paso a paso con control de posicionamiento.
El motor paso a paso con una resolución de 200 pasos por giro permite calcular con exactitud el posicionamiento desde una dirección de 0,005 mm. La total exactitud de posicionamiento desde una dirección es de 0,01 mm. El sistema puede ponerse en funcionamiento con una duración de conexión del 100 %.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.Datos técnicos:Pendiente de husillo roscado: 2 mm Juego axial de husillo roscado: <0,04 mm Juego axial de guías: <0,02 mm Máx. velocidad de entrada: 600 rpm Máx. velocidad de desplazamiento: 20 mm/s Máx. duración de conexión: 100 % Temperatura de funcionamiento: de +10 °C a +50 °CCaracterísticas especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.