Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, abiertas
  • Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, abiertas
DescripciónMaterial, versión:Anillo de acero.
Goma de NBR.
Indicación:Además de las juntas estándar se pueden suministrar juntas adicionales para casquillos esféricos lineales. Con estas juntas adicionales se consigue una protección contra la suciedad y el polvo considerablemente mayor.
Las juntas se colocan antes del casquillo esférico en la perforación de la carcasa (tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.

Planos

Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, abiertas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1HGWCADAccesoriosPrecioPedir
21560-121Abierto1222378°7,5 8.07 €
21560-161Abierto1626378°10 3.07 €
21560-201Abierto2032460°10 3.07 €
21560-251Abierto2540460°12,5 3.77 €
21560-301Abierto3047550°12,5 4.00 €