Descripción del artículo/Imágenes del producto

Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, cerradas
  • Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, cerradas
DescripciónMaterial:Anillo de acero.
Goma de NBR.
Indicación:Además de las juntas estándar se pueden suministrar juntas adicionales para casquillos esféricos lineales. Con estas juntas adicionales se consigue una protección contra la suciedad y el polvo considerablemente mayor.
Las juntas se colocan antes del casquillo esférico en la perforación de la carcasa (tolerancia H7) y se fijan con adhesivo.

Planos

Juntas adicionales, juntas anulares de doble labio, cerradas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1HCADAccesoriosPrecioPedir
21560-120Cerrado12223 4.96 €
21560-160Cerrado16263 2.84 €
21560-200Cerrado20324 2.84 €
21560-250Cerrado25404 3.30 €
21560-300Cerrado30475 4.00 €