Descripción del artículo/Imágenes del producto

Placas giratorias
  • Placas giratorias
  • Placas giratorias
DescripciónMaterial:Cuerpo base y arandela giratoria de aleación de aluminio.
Árbol de acero inoxidable.
Versión:Cuerpo base y arandela giratoria anodizados.Indicación:Soltando la palanca de sujeción se puede girar la arandela giratoria sobre el cuerpo base. Se puede girar 360°. La arandela giratoria encaja cada 90° (21150-25, cada 45°). El enclavamiento consiste en una pieza de precisión de bola que se puede retirar fácilmente.
Para el ajuste del ángulo se utiliza una graduación de 2° de precisión.

La arandela giratoria de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
Perforación de montaje para prensar la tuerca
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21150 Placas giratorias 490 kB

Planos

Placas giratorias
Placas giratorias

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HH1H2RR1F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21150-043562263159,516,564442002001002 132.08 €
21150-08541636842013,520,5735650050020010 138.56 €
21150-128025601362517,524,5856950050020015 177.55 €
21150-251505513018,510402635,5139110100050050050 491.49 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2016 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83