Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto
  • Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21515-1612Abierto162624,9070°36 -0,224,6 -0,21,39,422002400 41.00 €
21515-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,2 -0,21,610,240004400 46.17 €
21515-2512Abierto254037,51,560°58 -0,343,7 -0,31,8514,467007300 59.62 €
21515-3012Abierto304744,5255°68 -0,351,7 -0,31,8513,983009100 70.22 €