Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado
  • Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de compresión de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta doble por los dos lados. En comparación con un rodamiento lineal de bolas estándar, estos rodamientos se caracterizan por su capacidad de carga doble y por una vida útil ocho veces mayor. Mediante el dispositivo de autoalineación, se compensan errores de alineación en las perforaciones de la carcasa o desviaciones de árbol, se optimiza la distribución de la carga y se garantiza una carga homogénea en todas las bolas por toda la longitud del rodamiento. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, alta capacidad de carga, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21515-1602Cerrado162624,936 -0,224,6 -0,21,322002400 35.34 €
21515-2002Cerrado203230,345 -0,231,2 -0,21,640004400 40.78 €
21515-2502Cerrado254037,558 -0,343,7 -0,31,8567007300 51.83 €
21515-3002Cerrado304744,568 -0,351,7 -0,31,8583009100 61.04 €