|
|
21505_AORodamiento lineal de bolas con jaula de acero, abierto |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros. Jaula de acero. Bolas de acero.Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21505-1212 | abierto | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 78° | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 7,5 | 420 | 714 | | | 42.27 € | | 21505-1612 | abierto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 686 | 1092 | | | 48.47 € | | 21505-2012 | abierto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 924 | 1610 | | | 57.27 € | | 21505-2512 | abierto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1470 | 2590 | | | 74.60 € | | 21505-3012 | abierto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 2100 | 3920 | | | 96.31 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|