Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado
  • Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de acero, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21505-1202Cerrado12222132 -0,222,9 -0,21,3420714 23.09 €
21505-1602Cerrado162624,936 -0,224,9 -0,21,36861092 27.58 €
21505-2002Cerrado203230,345 -0,231,5 -0,21,69241610 33.45 €
21505-2502Cerrado254037,558 -0,344,1 -0,31,8514702590 44.77 €
21505-3002Cerrado304744,568 -0,352,1 -0,31,8521003920 59.14 €