Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, abierto
  • Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, abierto
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. En caso de temperaturas de aplicación superiores a +80 °C, se recomienda utilizar rodamientos lineales de bolas con jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21500-1612Abierto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 20.98 €
21500-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 24.75 €
21500-2512Abierto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 32.52 €
21500-3012Abierto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 40.53 €