norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía compacto con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición:Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21404 Carro guía compacto 153 kB
 Indicación técnica para guías de carril 106 kB

Planos

Carro guía compacto

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Agujero para
la lubricación
CADAcc.PrecioPedir
21404-1510660115705050685012700Ø3 57.17 €
21404-20107801202201801801450025600M6x1 61.89 €
21404-25108801253603203102140040000M6x1 65.01 €
21404-30110901306005004902980054900M6x1 70.47 €
ReferenciaTamañoAA1BB1EE1E2H

H1H2L3L4MTCADAcc.PrecioPedir
21404-1510660115262615349,54,3514244,66640M45,6 57.17 €
21404-20107801203232204211513,51828577,848,8M57 61.89 €
21404-25108801253535234812,54,813,5223378857M68,4 65.01 €
21404-301109013040402860167132642910972M811,2 70.47 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83