norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía estándar con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición:Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21400 Carro guía 162 kB
 Indicación técnica para guías de carril 106 kB

Planos

Carro guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Agujero para
la lubricación
AA1BB1EE1E2HH1H2L3L4MTCADAcc.PrecioPedir
21400-15106601Estándar15705050685012700Ø3262615349,58,3514284,66640M46,4 59.78 €
21400-20107801Estándar202201801801450025600M6x13236204412713,51830577,848,8M58 68.09 €
21400-25108801Estándar253603203102140040000M6x13535234812,51113,5224078857M69,6 71.20 €
21400-30110901Estándar306005004902980054900M6x1404028601610132645910972M812,8 79.05 €
21400-25211001Largo255044484342996056000M6x13550234812,51113,522407110,179,1M69,6 78.34 €
21400-30213101Largo307856506503900071900M6x14060286016101326459131,394,3M812,8 86.66 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83