Descripción del artículo/Imágenes del producto

Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
  • Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro de cinc, cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21230 Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N 204 kB

Planos

Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

CADAccesoriosPrecioPedir
21230-4000Rodamiento fijo 7.67 €
21230-4010Rodamiento con apoyo libre 7.67 €
ReferenciaVersión

L
máx.
L2CADAccesoriosPrecioPedir
21230-4030X3000L máx.300030 117.46 €