Descripción del artículo/Imágenes del producto

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía
  • Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía
DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro de cinc, cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

Planos

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía
Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carro guía

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rodamiento fijo
Referencia
Rodamiento con apoyo libre
Versión

Filtro
21230-270021230-2701Carro guía con perforación de pasada
21230-271021230-2711Carro guía con perforación roscada