Descripción del artículo/Imágenes del producto

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía
  • Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía
DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro de cinc, cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

Planos

Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía
Guías de deslizamiento en miniatura DryLin® N, carriles guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

L
máx.
L2CADAccesoriosPrecioPedir
21230-2730X3000L máx.300030 96.07 €
ReferenciaVersión

L2L2
mín.
L2
máx.
CADAccesoriosPrecioPedir
21230-27**X*L2 y L específico del cliente**2049 0.00 €