Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carriles guía
  • Carriles guía
DescripciónMaterial:Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060. Versión:Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.

DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21210_FS Carriles guía 221 kB

Planos

Carriles guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
L2B1B3D3
Para tornillo
DIN 912
H2H3L1CADAccesoriosPrecioPedir
21210-0910X0800L máx.98001099,6M24,66,320 31.33 €
21210-1212X0800L máx.1280012,51213M35,98,625 34.06 €
21210-1520X3000L máx.153000201517M3710,840 137.11 €

Otros artículos de esta categoría