norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carro de deslizamiento con cuerpo base de perfil extruido EN AW-6060.
Elementos corredizos sin mantenimiento, cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Cubierta de plástico.

Versión:Recubrimiento de Eloxal E6/EV1. Plástico negro.Indicación:

La inercia reducida permite un alto grado de aceleración y velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guías de deslizamiento lineales DryLin® T son resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión. No precisan mantenimiento, y son ajustables y silenciosas. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Utilizar preferentemente en tecnología de alimentos, tecnología médica y tecnología de salas limpias, pues no se desprenden lubricantes.
La sujeción manual está pensada para tareas sencillas. El comportamiento de deformación del plástico sujeto hace que la fuerza de sujeción vaya cediendo con el tiempo (hasta el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar piezas relevantes para la seguridad.
Carriles guía adecuados, ver 21200.

Indicación sobre el dibujo:
1) Sujeción manual
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21200 Carro guía DryLin® T 191 kB
 Datos técnicos para guías de carro 1,9 MB

Planos

Carro guía DryLin® T
Carro guía DryLin® T

Selección/filtro de artículos

Vista general de artículos (comprimida)
ReferenciaVersión 2TamañoC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1CC1DD1
Para tornillo
DIN 912
D2HH1H2H3LL1Rosca de la
sujeción operada
manualmente
CADAcc.PrecioPedir
21200-1500rodamiento fijo estándar1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 52.73 €
21200-2000rodamiento fijo estándar207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 54.18 €
21200-2500rodamiento fijo estándar2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 66.64 €
21200-3000rodamiento fijo estándar301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 69.78 €
21200-1510rodamiento fijo
con sujeción manual
1544232252538304716199M5M42024411,5167450M6 73.01 €
21200-2010rodamiento fijo
con sujeción manual
207,47,43,785454553406321,51810M6M5283051519,88761M8 74.44 €
21200-2510rodamiento fijo
con sujeción manual
2510105125656557457023,51711M8M6283651924,89668M8 86.92 €
21200-3010rodamiento fijo
con sujeción manual
3014147200100100725290312012M10M828426,521,52710979M8 90.01 €
21200-1520rodamiento con apoyo
libre dirección y
1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 52.73 €
21200-2020rodamiento con apoyo
libre dirección y
207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 54.18 €
21200-2520rodamiento con apoyo
libre dirección y
2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 66.64 €
21200-3020rodamiento con apoyo
libre dirección y
301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 69.78 €
21200-1530rodamiento con apoyo
libre dirección z
1544232252538304716-9M5M4-244-167450- 52.73 €
21200-2030rodamiento con apoyo
libre dirección z
207,47,43,785454553406321,5-10M6M5-305-19,88761- 54.18 €
21200-2530rodamiento con apoyo
libre dirección z
2510105125656557457023,5-11M8M6-365-24,89668- 66.64 €
21200-3030rodamiento con apoyo
libre dirección z
301414720010010072529031-12M10M8-426,5-2710979- 69.78 €