|
|
21200Carro guía DryLin® T |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carro de deslizamiento con cuerpo base de perfil extruido EN AW-6060. Elementos corredizos sin mantenimiento, cojinete de deslizamiento de iglidur® J. Cubierta de plástico. Versión:Recubrimiento de Eloxal E6/EV1. Plástico negro.Indicación:La inercia reducida permite un alto grado de aceleración y velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guías de deslizamiento lineales DryLin® T son resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión. No precisan mantenimiento, y son ajustables y silenciosas. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx. Utilizar preferentemente en tecnología de alimentos, tecnología médica y tecnología de salas limpias, pues no se desprenden lubricantes. La sujeción manual está pensada para tareas sencillas. El comportamiento de deformación del plástico sujeto hace que la fuerza de sujeción vaya cediendo con el tiempo (hasta el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar piezas relevantes para la seguridad. Carriles guía adecuados, ver 21200. Indicación sobre el dibujo:Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Versión 2 | Tamaño | C0Y kN | C0(-Y) kN | C0Z kN | M0X Nm | M0Y Nm | M0Z Nm | A | A1 | B | B1 | C | C1 | D | D1 Para tornillo DIN 912 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | Rosca de la sujeción operada manualmente | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21200-1500 | rodamiento fijo estándar | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 52.73 € | | 21200-2000 | rodamiento fijo estándar | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 54.18 € | | 21200-2500 | rodamiento fijo estándar | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 66.64 € | | 21200-3000 | rodamiento fijo estándar | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 69.78 € | | 21200-1510 | rodamiento fijo con sujeción manual | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | 19 | 9 | M5 | M4 | 20 | 24 | 4 | 11,5 | 16 | 74 | 50 | M6 | | | 73.01 € | | 21200-2010 | rodamiento fijo con sujeción manual | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | 18 | 10 | M6 | M5 | 28 | 30 | 5 | 15 | 19,8 | 87 | 61 | M8 | | | 74.44 € | | 21200-2510 | rodamiento fijo con sujeción manual | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | 17 | 11 | M8 | M6 | 28 | 36 | 5 | 19 | 24,8 | 96 | 68 | M8 | | | 86.92 € | | 21200-3010 | rodamiento fijo con sujeción manual | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | 20 | 12 | M10 | M8 | 28 | 42 | 6,5 | 21,5 | 27 | 109 | 79 | M8 | | | 90.01 € | | 21200-1520 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 52.73 € | | 21200-2020 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 54.18 € | | 21200-2520 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 66.64 € | | 21200-3020 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 69.78 € | | 21200-1530 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 | 38 | 30 | 47 | 16 | - | 9 | M5 | M4 | - | 24 | 4 | - | 16 | 74 | 50 | - | | | 52.73 € | | 21200-2030 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 20 | 7,4 | 7,4 | 3,7 | 85 | 45 | 45 | 53 | 40 | 63 | 21,5 | - | 10 | M6 | M5 | - | 30 | 5 | - | 19,8 | 87 | 61 | - | | | 54.18 € | | 21200-2530 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 | 57 | 45 | 70 | 23,5 | - | 11 | M8 | M6 | - | 36 | 5 | - | 24,8 | 96 | 68 | - | | | 66.64 € | | 21200-3030 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 | 72 | 52 | 90 | 31 | - | 12 | M10 | M8 | - | 42 | 6,5 | - | 27 | 109 | 79 | - | | | 69.78 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|