|
|
21034Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Pulido.Indicación:De forma opcional, se puede ofrecer una sujeción que tenga un efecto no positivo en el borde lateral sin generar cargas en la forma geométrica de la guía. F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática. Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras. Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro. A petición, también se pueden suministrar carros en cruz.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior. TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | A | B | B1 | C | D | E | E1 | Tl | TA | H | I | L | M | N | F N | Mx Nm | My Nm | Mz Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21034-040050 | 20 | 40 | 39,5 | 10 | 13 | 30 | 15 | 4 | 4 | - | 13 | 50 | M3 | M3 | 206 | 1 | 4 | 3 | | | 393.04 € | | 21034-0400501 | 20 | 40 | 39,5 | 17,5 | 13 | 30 | 15 | 4 | 4 | - | 13 | 50 | M3 | M3 | 85 | 1 | 3 | 2 | | | 401.48 € | | 21034-040065 | 20 | 40 | 39,5 | 25 | 13 | 30 | 15 | 6 | 6 | - | 13 | 65 | M3 | M3 | 114 | 1 | 4 | 3 | | | 468.95 € | | 21034-040080 | 20 | 40 | 39,5 | 32,5 | 13 | 30 | 15 | 8 | 8 | - | 13 | 80 | M3 | M3 | 143 | 3 | 5 | 5 | | | 548.23 € | | 21034-050055 | 25 | 50 | 49,5 | 10 | 17 | 28 | 28 | 4 | 4 | - | 18 | 55 | M4 | M3 | 283 | 4 | 7 | 6 | | | 276.64 € | | 21034-050080 | 25 | 50 | 49,5 | 30 | 17 | 28 | 28 | 6 | 6 | - | 18 | 80 | M4 | M3 | 189 | 3 | 9 | 7 | | | 391.14 € | | 21034-050105 | 25 | 50 | 49,5 | 40 | 17 | 28 | 28 | 8 | 8 | - | 18 | 105 | M4 | M3 | 301 | 10 | 11 | 15 | | | 478.98 € | | 21034-050155 | 25 | 50 | 49,5 | 60 | 17 | 28 | 28 | 12 | 12 | - | 18 | 155 | M4 | M3 | 476 | 23 | 19 | 33 | | | 649.46 € | | 21034-060055 | 25 | 60 | 59,5 | 10 | 17 | 34 | 34 | 4 | 4 | - | 18 | 55 | M4 | M3 | 288 | 4 | 8 | 6 | | | 283.42 € | | 21034-060080 | 25 | 60 | 59,5 | 30 | 17 | 34 | 34 | 6 | 6 | - | 18 | 80 | M4 | M3 | 192 | 3 | 11 | 7 | | | 387.98 € | | 21034-060105 | 25 | 60 | 59,5 | 40 | 17 | 34 | 34 | 6 | 6 | - | 18 | 105 | M4 | M4 | 305 | 10 | 14 | 15 | | | 485.83 € | | 21034-060155 | 25 | 60 | 59,5 | 60 | 17 | 34 | 34 | 10 | 10 | - | 18 | 155 | M4 | M4 | 483 | 23 | 23 | 34 | | | 676.61 € | | 21034-075080 | 32 | 75 | 74,5 | 15 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 80 | M5 | M5 | 487 | 10 | 18 | 15 | | | 398.11 € | | 21034-075105 | 32 | 75 | 74,5 | 20 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 105 | M5 | M5 | 690 | 18 | 26 | 27 | | | 501.00 € | | 21034-075130 | 32 | 75 | 74,5 | 25 | 21 | 62 | 62 | 4 | 4 | 10,5 | 23 | 130 | M5 | M5 | 895 | 29 | 33 | 42 | | | 587.05 € | | 21034-100110 | 40 | 100 | 99,5 | 15 | 27,5 | 86 | 86 | 4 | 4 | 12 | 28 | 110 | M6 | M6 | 1284 | 43 | 59 | 63 | | | 544.86 € | | 21034-100160 | 40 | 100 | 99,5 | 52,5 | 27,5 | 86 | 86 | 4 | 4 | 12 | 28 | 160 | M6 | M6 | 946 | 37 | 79 | 68 | | | 767.52 € | | 21034-100210 | 40 | 100 | 99,5 | 80 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 6 | 12 | 28 | 210 | M6 | M6 | 1066 | 60 | 99 | 105 | | | 968.27 € | | 21034-100260 | 40 | 100 | 99,5 | 105 | 27,5 | 86 | 86 | 6 | 6 | 12 | 28 | 260 | M6 | M6 | 1228 | 89 | 119 | 151 | | | 1,169.00 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|