Descripción del artículo/Imágenes del producto

Indicador de posicionamiento para volantes, pantalla analógica/digital
  • Indicador de posicionamiento para volantes, pantalla analógica/digital
DescripciónMaterial:Carcasa, ventana de plástico.Versión:Carcasa negra, reforzada con fibra de vidrio.
Ventana protegida contra el polvo.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento están previstos para la instalación en volantes. Permiten la lectura directa de los valores de medición ajustados, como longitudes, caudales, revoluciones, etc. de un solo vistazo.
El registro de los valores de medición se realiza según el principio de gravitación. Diseñado para la instalación en husillos horizontales.

Un giro del indicador negro corresponde a un giro del husillo. En combinación con la pantalla digital de 5 posiciones, la posición se puede leer con gran precisión y facilidad.
A petición:Otras pendientes.Accesorios:– Volantes 21972

Planos

Indicador de posicionamiento para volantes, pantalla analógica/digital

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPendienteVisualización
tras un
giro
Adecuado para

CADAccesoriosPrecioPedir
21962-80020180200002Volante, tamaño 80  88.54 €
21962-80030180300003Volante, tamaño 80  88.54 €
21962-80040180400004Volante, tamaño 80  88.54 €
21962-80050180500005Volante, tamaño 80  88.54 €
21962-801001801000010Volante, tamaño 80  88.54 €