Descripción del artículo/Imágenes del producto

Botones de regulación con indicador de posicionamiento, pantalla digital
  • Botones de regulación con indicador de posicionamiento, pantalla digital
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Versión:Carcasa reforzada con fibra de vidrio.
Árbol hueco bruñido.
Indicación:Los botones de regulación con indicación de posición integrada permiten la lectura directa de los valores de medición ajustados, como longitudes, caudales, revoluciones, etc. de un solo vistazo. Además, el valor indicado por cada giro del husillo (paso de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador. El apoyo del momento de torsión permite el uso de los botones de regulación en cualquier posición de montaje e incluso en caso de fuertes vibraciones.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición del apoyo del momento de torsión; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (ver ejemplo de pedido "apoyo del momento de torsión, dirección de recuento").
Datos técnicos:– Contador compuesto de 4 décadas + lectura precisa
– Altura de cifra de 6 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 14 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y resistente a disolventes
A petición:Otras pendientes.Accesorios:– Casquillo reductor 21940

Planos

Botones de regulación con indicador de posicionamiento, pantalla digital

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rojo
Referencia
Negro
PendienteVisualización
tras un
giro
Coma
en posición

Filtro
21952-01501**121952-01501**21,5001,51
21952-02001**121952-02001**22002,01
21952-04001**121952-04001**24004,01
21952-05001**121952-05001**25005,01
21952-10001**121952-10001**210010,01