Descripción del artículo/Imágenes del producto

Indicador de posicionamiento de programación libre
  • Indicador de posicionamiento de programación libre
  • Indicador de posicionamiento de programación libre
  • Indicador de posicionamiento de programación libre
  • Indicador de posicionamiento de programación libre
  • Indicador de posicionamiento de programación libre
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Árbol hueco de acero.
Ventana de la pantalla LCD.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento electrónicos ofrecen múltiples posibilidades con respecto a los indicadores de posicionamiento mecánicos, pues reproducen ángulos al igual que pendientes de husillo poco comunes y registran cada fracción de la regulación del husillo.

* Programación libre de los parámetros con el software de programación 21922-09.
Datos técnicos:– Pantalla de LCD con 5 posiciones
– Altura de cifra de 11,5 mm aprox.
– Campo de indicación de -19999 ... 99999
– Ø del árbol hueco 30 H7 mm
– Temperatura de trabajo de -10 °C a +60 °C
– Temperatura de almacenamiento de -30 °C a +80 °C
– Revoluciones máx. 600 r.p.m.
– Batería de litio, pila de botón 3V, tipo CR2032. Vida útil de 2 años aprox.
– Resistencia a las vibraciones según DIN IEC 68-2-6 10 g / (5 ... 150 Hz), 20 g / (100 ... 2000 Hz)
– Resistencia al choque según DIN IEC 68-2-27 30 g / 15 ms
– CEM DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Grado de protección IP 51
Características:– Valores indicadores y posición de la coma de programación libre
– Modo lineal o angular
– Tecla de función para puesta a cero
– Tecla de función para conmutación entre medida absoluta y medida de cadena
– Programación de un valor offset directamente en el aparato
– Cambio de batería sencillo
Accesorios:– Casquillos reductores 21940
– Software de programación 21922-09

Planos (vista completa)

Indicador de posicionamiento de programación libre

Indicador de posicionamiento programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento programado

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

CADAccesoriosPrecioPedir
21922-Ver ejemplo de pedido para indicador de posicionamiento programado  235.62 €

Indicador de posicionamiento no programado

Más información

Planos

Indicador de posicionamiento no programado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo de base
Posición
de montaje
PendienteVisualización
tras un
giro
Posición
de la coma
Dirección
de recuento
Posición del punto ceroReferencia
del software
CADAccesoriosPrecioPedir
21922-11Naranja1Programación libreProgramación libreProgramación libreProgramación libreProgramación libre21922-09  182.65 €
21922-12Negro1Programación libre可自由编程Programación libre可自由编程Programación libre21922-09  182.65 €
21922-31Naranja3Programación libre可自由编程Programación libre可自由编程Programación libre21922-09  182.65 €
21922-32Negro3Programación libre可自由编程Programación libre可自由编程Programación libre21922-09  182.65 €

Software para indicador de posicionamiento

Más información

Planos

Software para indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDenominación del artículo

CADAccesoriosPrecioPedir
21922-09SOFTWARE PLÁSTICO, COMP:ACERO FÜR POSITIONSANZEIGER 21922, K0411 150.42 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83