Descripción del artículo/Imágenes del producto

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones
  • Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones
DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Negro anodizado.Indicación:Escalas de aluminio en versión rígida con parte trasera autoadhesiva o con perforaciones. Sección transversal de 15 x 2 mm.

Lectura sin deslumbramientos gracias a la superficie de color negro anodizado y a las graduaciones ricas en contrastes. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes

Planos

Nonio y marcas cero de aluminio, autoadhesivas o con perforaciones

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Autoadhesivo
Referencia
Con perforación
Versión

Posición
de montaje
Punto ceroGraduacionesFiltro
21882-000121882-1001Noniohorizontala la izquierdaarriba
21882-010121882-1101Nonioverticalarribaa la derecha
21882-0021882-10Marca cerohorizontal--
21882-0121882-11Marca cerovertical--