Descripción del artículo/Imágenes del producto

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
  • Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas
DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4310.Versión:Acabado natural.Indicación:Escalas de acero inoxidable en versión rígida con parte trasera autoadhesiva. Sección transversal de 15 x 1 mm.

Superficie con acabado mate y graduaciones ricas en contrastes de color negro profundo. Las graduaciones están hechas con láser en profundidad.
A petición:– Punto cero a la derecha/abajo o en el centro
– Graduaciones arriba/a la derecha o en los dos lados
– Otras longitudes
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21880_ME Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas 238 kB

Planos

Escalas de acero inoxidable, autoadhesivas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Versión

Posición
de montaje
Punto ceroDivisiónGraduacionesLFiltro
21880-000010XEscalahorizontala la izquierda1 mmabajo300/500/700/1000
21880-010010XEscalaverticalarriba1 mma la izquierda300/500/700/1000