Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento con apoyo libre
  • Rodamiento con apoyo libre
DescripciónMaterial:Barra de fundición de aluminio a presión.
Cabezales de poliéster, rascadores de poliamida modificada.
Labios de junta longitudinales de goma.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión:Barra niquelada.Indicación:Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y tecnología de rascadores patentada con la que se engrasa el sistema durante el movimiento.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21322_L Rodamiento con apoyo libre 242 kB

Planos

Rodamiento con apoyo libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinámico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 85.41 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 99.51 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 130.97 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83