Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
  • Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
  • Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
  • Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros.Versión:Cincado.
Vías endurecidas por inducción y pulidas.
Indicación de pedido:Tornillos de fijación incluidos en el volumen de suministro.Indicación:Carriles guía compactos con perfil en C y vías interiores endurecidas. El funcionamiento del sistema también es silencioso en caso de altas cargas.

Puesto que el tornillo tiene juego en la perforación, el carril puede alinearse durante el montaje.

Para lograr las propiedades de marcha deseadas, siempre debe haber una capa de lubricante entre la vía y el rodillo, que también proteja las vías pulidas contra la corrosión.
A petición:Longitudes de hasta 4080 mm máx.

Planos

Carriles guía sobre rodillos forma A para rodamiento fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Forma

TamañoB1CD
Para tornillo
D1HLRTFiltro
21322-118XA18182,8M49,58,25240/400/560/800/1040/12001,52
21322-128XA28283M51112,25400/560/800/1040/1200/144012
21322-135XA35353,5M614,516400/560/800/1040/1200/144022,7
21322-143XA43434,5M81821400/560/800/1040/1200/1520/20002,53,1
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83