Descripción del artículo/Imágenes del producto

Rodamiento fijo, versión maciza
  • Rodamiento fijo, versión maciza
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21320_FM Rodamiento fijo, versión maciza 124 kB

Planos

Rodamiento fijo, versión maciza

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1D

EFHH1H2LC0Y
N
C0Z
N
CADAccesoriosPrecioPedir
21320-22006020201019,2M5202,613617,860326185 50.74 €
21320-23008030352029,5M622,53,320,71026,580870435 54.72 €
21320-24512045552546,4M832,55,128,912381201740935 118.91 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83