Descripción del artículo/Imágenes del producto

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre
  • Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carriles guía sobre rodillos perfilados.

El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.

Planos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoAA1B1CD

HLRFiltro
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83