norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.

Precisión de repetición: ±0,01°.
Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 20060 Módulos giratorios neumáticos 308 kB
 20060 Indicación técnica para módulos giratorios neumáticos 103 kB

Planos

Módulos giratorios neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar de accionamiento
Nm
Ángulo de giroCarga
axial
N
Carga
radial
N
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAcc.PrecioPedir
20060-02440,940° - 190°2803502 x 1419  1,020.77 €
Referencia

TamañoAmortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAcc.PrecioPedir
20060-024426300-121001083000-15-02080150-010X2000  1,020.77 €