Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
  • Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
  • Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga en versión para cargas pesadas. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.

Precisión de repetición: ±0,01°.

Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Planos

Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar de
accionamiento
Nm
Momento
de vuelco
máx. Nm
Ángulo de giroCarga
axial
N
Carga
radial
N
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAccesoriosPrecioPedir
20064-0299241100° - 190°180024002 x 38303  3,224.39 €
ReferenciaTamaño

Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20064-029920915-03020950-010X2000  3,224.39 €