Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
  • Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
  • Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga en versión para cargas pesadas. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.

Precisión de repetición: ±0,01°.

Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Planos

Módulo giratorio neumático versión para cargas pesadas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar de accionamiento
Nm
Momento
de vuelco
máx. Nm
Ángulo de giroCarga axial
N
Carga radial
N
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAccesoriosPrecioPedir
20062-02666,5550° - 190°110016002 x 2588  1,707.03 €
ReferenciaTamañoInterruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20062-026620915-03020950-010X2000  1,707.03 €