|
|
20056Unidades de elevación neumáticas con guía redonda |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Sistema de tope de acero.Versión:Carcasa anodizada. Sistema de tope endurecido y bruñido.Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8. Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
Precisión de repetición ±0,02 mm.A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | P | P1 | P2 | Carrera S | T | T1 | Fuerza de pistón con 6 bar (N) | Fuerza de recuperación con 6 bar (N) | Ø de cilindro | Consumo de aire por carrera doble con 6 bar (ccm) | M1 Nm | M2 Nm | M3 Nm | S1 | S2 | S3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
20056-9050 | 9 | 101,5 | 24,5 | 150 | 108 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 83 | 68 | 50 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 56 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (carrera) | 73 | 20 | | | 1,823.68 € | | 20056-9075 | 9 | 101,5 | 24,5 | 175 | 133 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 108 | 68 | 75 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 84 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (carrera) | 73 | 20 | | | 1,920.71 € | | 20056-9100 | 9 | 101,5 | 24,5 | 200 | 158 | 45 | 12 | 121 | 113 | 15,5 | 133 | 68 | 100 | 16 | 13 | 360 | 325 | 32 | 112 | 43 | 43 | 72 | 57 + S/2 (carrera) | 73 | 20 | | | 2,057.42 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|