Descripción del artículo/Imágenes del producto

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
  • Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
  • Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Versión:Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación:Unidades de elevación neumáticas sin mantenimiento de estructura robusta y con guía de bolas estanca. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.

Precisión de repetición ±0,02 mm.
A petición:Unidades de elevación disponibles con carreras más cortas.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Planos

Unidades de elevación neumáticas con guía redonda
Unidades de elevación neumáticas con guía redonda

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamaño

C
(carrera)
AA1HH1H2H3LL1PP1P2TT1CADAccesoriosPrecioPedir
20054-605065071,51014010845129283158341,51613  1,274.42 €
20054-607567571,510165133451292831510841,51613  1,396.55 €
20054-6100610071,510190158451292831513341,51613  1,552.44 €
ReferenciaTamañoFuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Fuerza de
recuperación
con 6 bar (N)
Ø de
cilindro
Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
Interruptor de
proximidad
adecuado
Conector
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20054-60506220200253326310-141001220905-01020950-010X2000  1,274.42 €
20054-60756220200255026310-141001220905-01020950-010X2000  1,396.55 €
20054-61006220200256626310-141001220905-01020950-010X2000  1,552.44 €
ReferenciaTamaño

M1
Nm
M2
Nm
M3
Nm
S1S2S3CADAccesoriosPrecioPedir
20054-6050628283046 + C/2 (carrera)6114  1,274.42 €
20054-6075628283046 + C/2 (carrera)6114  1,396.55 €
20054-6100628283046 + C/2 (carrera)6114  1,552.44 €