Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas
  • Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas
  • Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas
DescripciónMaterial:Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con tres árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Rango de temperatura:De +5 °C a +80 °CA petición:Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.

Planos

Módulos lineales neumáticos con tres guías redondas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoAA1A2A3BC
(carrera)
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CADAccesoriosPrecioPedir
20000-310401401516376040844M484,5203810564936  1,223.11 €
20000-310601401516376060844M484,5203810564936  1,231.47 €
20000-310801401516376080844M484,5203810564936  1,249.59 €
20000-3110014015163760100844M484,5203810564936  1,271.89 €
20000-3206025520215082601265M5105,53045155651150  1,400.21 €
20000-3209025520215082901265M5105,53045155651150  1,436.48 €
20000-32120255202150821201265M5105,53045155651150  1,469.95 €
20000-32150255202150821501265M5105,53045155651150  1,502.04 €
20000-33100370252662100801686M6116,64050205661470  1,677.75 €
20000-331203702526621001201686M6116,64050205661470  1,725.17 €
20000-331603702526621001601686M6116,64050205661470  1,775.37 €
20000-332003702526621002001686M6116,64050205661470  1,815.82 €
20000-351205104383993150120251210M1018116072308981796  1,914.84 €
20000-351805104383993150180251210M1018116072308981796  2,015.25 €
20000-352405104383993150240251210M1018116072308981796  2,101.72 €
20000-353005104383993150300251210M1018116072308981796  2,186.77 €
ReferenciaTamañoHH1H2LL1L2L3N
(número)
PP1TF1 máx.
kN
Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAccesoriosPrecioPedir
20000-3104016564301809612102M59,330,381001611,3  1,223.11 €
20000-31060165643022011612104M59,330,261001617  1,231.47 €
20000-31080165643026013612106M59,330,181001622,6  1,249.59 €
20000-31100165643030015612108M59,330,1251001628,3  1,271.89 €
20000-32060286854025412016212G1/89,95,70,612502556  1,400.21 €
20000-32090286854031415016214G1/89,95,70,352502584  1,436.48 €
20000-32120286854037418016216G1/89,95,70,2425025112  1,469.95 €
20000-32150286854043421016218G1/89,95,70,1625025140  1,502.04 €
20000-3310031071065030014020202G1/89,550,8440732118  1,677.75 €
20000-3312031071065038018020204G1/89,550,5240732178  1,725.17 €
20000-3316031071065046022020206G1/89,550,3240732236  1,775.37 €
20000-3320031071065054026020208G1/89,550,240732295  1,815.82 €
20000-3512051591587642020425232G1/41471,0866040354,6  1,914.84 €
20000-3518051591587654026425234G1/41470,766040531,8  2,015.25 €
20000-3524051591587666032425236G1/41470,4866040709,1  2,101.72 €
20000-3530051591587678038425238G1/41470,3666040886,4  2,186.77 €