Descripción del artículo/Imágenes del producto

Módulos lineales neumáticos con dos guías redondas
  • Módulos lineales neumáticos con dos guías redondas
  • Módulos lineales neumáticos con dos guías redondas
DescripciónMaterial:Cuerpo base y placas de bridas EN AW-5754. Árboles guía de acero.Versión:Cuerpo base con revestimiento duro.
Placas de bridas anodizadas.
Árboles guía endurecidos.
Indicación:Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con dos árboles de acero de precisión y casquillos de cojinete lineal de bolas con anillos separadores. Accionamiento mediante cilindro de acción doble. Todas las roscas de fijación están provistas de insertos roscados. Los amortiguadores e interruptores de proximidad, disponibles como accesorios, se pueden integrar en el montaje (no sobresalen bordes). Reproducibilidad al 100 % gracias a la estructura en unión continua. Todos los tamaños y todas las variantes de carrera se pueden combinar sin necesidad de las placas del adaptador.
Se puede alcanzar una precisión de repetición de ±0,01 mm.
Las indicaciones de carga se aplican a carros dispuestos en el centro.
Rango de temperatura:De +5 °C a +80 °CA petición:Disponible con cartucho fijo como seguro de carrera.Accesorios:Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20000 Módulos lineales neumáticos con dos guías redondas 410 kB

Planos

Módulos lineales neumáticos con dos guías redondas

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoAA1A2BC
(carrera)
DD1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7CADAccesoriosPrecioPedir
20000-2104014015166040844M484,5203810564936  1,016.69 €
20000-2106014015166060844M484,5203810564936  1,036.21 €
20000-2108014015166080844M484,5203810564936  1,055.73 €
20000-21100140151660100844M484,5203810564936  1,080.84 €
20000-22060255202182601265M5105,53045155651150  1,245.42 €
20000-22090255202182901265M5105,53045155651150  1,281.68 €
20000-221202552021821201265M5105,53045155651150  1,316.53 €
20000-221502552021821501265M5105,53045155651150  1,348.62 €
20000-230803702526100801686M6116,64050205661470  1,446.23 €
20000-2312037025261001201686M6116,64050205661470  1,496.45 €
20000-2316037025261001601686M6116,64050205661470  1,543.86 €
20000-2320037025261002001686M6116,64050205661470  1,585.70 €
20000-2512051043839150120251210M1018116072308981796  1,683.32 €
20000-2518051043839150180251210M1018116072308981796  1,785.13 €
20000-2524051043839150240251210M1018116072308981796  1,870.21 €
20000-2530051043839150300251210M1018116072308981796  1,956.67 €
ReferenciaTamañoHH1H2H3LL1L2L3N
(número)
PP1TF1 máx.
kN
F2 máx.
kN
Fuerza del
émbolo con
6 bar (N)
Ø de
cilindro
Consumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
CADAccesoriosPrecioPedir
20000-210401504530191809612102M59,330,140,381001611,3  1,016.69 €
20000-2106015045301922011612104M59,330,090,261001617  1,036.21 €
20000-2108015045301926013612106M59,330,050,181001622,6  1,055.73 €
20000-2110015045301930015612108M59,330,0250,1251001628,3  1,080.84 €
20000-2206026460402325412016212G1/89,95,70,30,612502556  1,245.42 €
20000-2209026460402331415016214G1/89,95,70,160,352502584  1,281.68 €
20000-2212026460402337418016216G1/89,95,70,080,2425025112  1,316.53 €
20000-2215026460402343421016218G1/89,95,70,0450,1625025140  1,348.62 €
20000-2308037770502630014020202G1/89,550,460,8440732118  1,446.23 €
20000-2312037770502638018020204G1/89,550,240,5240732178  1,496.45 €
20000-2316037770502646022020206G1/89,550,120,3240732236  1,543.86 €
20000-2320037770502654026020208G1/89,550,070,240732295  1,585.70 €
20000-251205112100763542020425232G1/41470,751,0866040354,6  1,683.32 €
20000-251805112100763554026425234G1/41470,420,766040531,8  1,785.13 €
20000-252405112100763566032425236G1/41470,250,4866040709,1  1,870.21 €
20000-253005112100763578038425238G1/41470,160,3666040886,4  1,956.67 €