Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector fabricable con racor roscado, forma A
  • Conector fabricable con racor roscado, forma A
  • Conector fabricable con racor roscado, forma A
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Contactos de bronce dorado en caso de M8x1.
Contactos de latón recubierto de Optaloy en caso de M12x1.
Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos (4 polos en caso de M12x1)
Grado de protección: IP 67
Indicación:Conector de producción en serie con bloqueo de tornillo.Rango de temperatura:De -25 °C a +85 °C.Indicación sobre el dibujo:
P1 = Paso para cables

1 = Marrón (BN)
2 = Blanco (WH)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20955_A Conector fabricable con racor roscado, forma A 160 kB

Planos

Conector fabricable con racor roscado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DGLP1Tipo de
conexión
Sección de conexión máx.
(mm²)
CADAccesoriosPrecioPedir
20955-010A12M8x1453,5 - 5Racor roscado0,5 10.17 €
20955-020A20M12x1544 - 6Racor roscado0,75 8.83 €

Otros artículos de esta categoría