Descripción del artículo/Imágenes del producto

Conector con racor roscado, forma B
  • Conector con racor roscado, forma B
  • Conector con racor roscado, forma B
DescripciónMaterial:Cable y carcasa de PUR.
Contactos de bronce dorado.
Versión:Casquillo (hembra)
Tensión: U máx. 60 V
Electricidad: I máx. 4 A
Número de polos: 3 polos
Grado de protección: IP 67
Indicación:Conector con bloqueo de tornillo. Conector recubierto por extrusión en el cable.Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CIndicación sobre el dibujo:
1 = Marrón (BN)
3 = Azul (BU)
4 = Negro (BK)
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20950_B Conector con racor roscado, forma B 204 kB

Planos

Conector con racor roscado, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

DHGLPNúmero de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20950-030X2000B9,718,2M8x12620003 x 0,25 mm² 9.89 €
20950-040X2000B14,526,5M12x138,520003 x 0,34 mm² 12.11 €

Otros artículos de esta categoría