Descripción del artículo/Imágenes del producto

Interruptor de proximidad inductivo, forma A
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma A
  • Interruptor de proximidad inductivo, forma A
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable o latón niquelado.
Superficie activa de PBT.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C.Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 20910_A Interruptor de proximidad inductivo, forma A 183 kB

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Forma

GLPMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20910-010X5000Acero inoxidableAM8x1305000PBT1,52003000Cabo PUR3 x 0,14 mm² 69.68 €

Otros artículos de esta categoría