Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Interruptor de proximidad inductivocarcasa con forma de rosca
  • Interruptor de proximidad inductivocarcasa con forma de rosca
  • Interruptor de proximidad inductivocarcasa con forma de rosca
DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable o latón niquelado.
Superficie activa de PBT o PA 12.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °C.Seguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

P = Longitud de cable
BN = Marrón
BK = Azul
BU = Negro

Planos (vista completa)

Interruptor de proximidad inductivocarcasa con forma de rosca

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Más información

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial

Forma

GLPMaterial de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20910-010X5000Acero inoxidableAM8x1305000PBT1,52003000Cable de PUR3 x 0,14 mm² 69.68 €

Interruptor de proximidad inductivo, forma B

Más información

Planos

Interruptor de proximidad inductivo, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
FormaGLL1Material de
la superficie
activa
Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20910-020Acero inoxidableBM8x14534,5PBT22001500Conectores3 75.80 €
20910-030Acero inoxidableBM8x15544,5PBT22001500Conectores3 61.77 €
20910-040LatónBM8x15950PA 121,51001000Conectores3 35.03 €
20910-050LatónBM8x15950PA 122200700Conectores3 36.81 €
20910-060LatónBM12x16550PA 1222001200Conectores3 32.48 €
20910-070LatónBM12x16550PA 124200500Conectores3 35.03 €