Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma cuadrada
  • Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma cuadrada
  • Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma cuadrada
DescripciónMaterial:Carcasa forma A de plástico.
Carcasa forma B de aleación de fundición de cinc a presión.
Superficie activa de POM.
Versión:Tensión: U = 10 – 30 V DC
Función: contacto normalmente abierto
Tipo de conexión: PNP
Tipo de montaje: a ras
Grado de protección: IP 67
Indicación:Modo de trabajo sin desgaste y sin contacto, así como alta frecuencia de conmutación y precisión de conmutación. Resistente a las vibraciones, al polvo y a la humedad. Los sensores inductivos detectan todos los metales sin necesidad de contacto.

A prueba de cortocircuitos y de polarización inversa.
Rango de temperatura:De -25 °C a +70 °CSeguridad:Este producto no está diseñado para utilizarse como sensor de protección de personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Pantalla LED

BN = Marrón
BK = Negro
BU = Azul

Planos (vista completa)

Interruptor de proximidad inductivo carcasa de forma cuadrada

Interruptores de proximidad inductivos forma A

Más información

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20905-005A21001500Cable de PUR3 x 0,14 mm² 70.38 €

Interruptores de proximidad inductivos forma B

Más información

Planos

Interruptores de proximidad inductivos forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Distancia
de conmutación
Sn (mm)
Electricidad I
máx. (mA)
Frecuencia
de conmutación
f (Hz)
Tipo de
conexión
Número de
conductores x
sección de conductor
CADAccesoriosPrecioPedir
20905-010B1,52005000Conectores3 68.77 €