norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro de cinc,
cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.

** Indicar la longitud L2 = 30 mm.
* Indicar la longitud L = 1000 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21230 Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N 214 kB

Planos

Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2CADAcc.PrecioPedir
21230-4000- 9.40 €
21230-4010rodamiento con apoyo libre 9.40 €
ReferenciaVersión

L
máx.
L2CADAcc.PrecioPedir
21230-4030X3000L máx.300030 A petición
ReferenciaVersión

L2L2
mín.
L2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
21230-40**X*L2 y L específico del cliente**2049A petición