Pinza plana con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma
09116

Pinza plana con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Pinza plana con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma
  • Pinza plana con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Pinza plana con tornillo de sujeción, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma

Planos

Pinza plana con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD2HLFuerza de
adherencia
N
CADAccesoriosPrecioPedir
09116-0122M4612,550 5.88 €
09116-0243M662185 8.58 €
09116-0366M88,223180 15.11 €
09116-0488M88,223,5420 31.84 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83